Antriebslösungen

Kleinster Schrittmotor mit Controller

Mit nur 28 mm Flanschmaß ist der PD1 der kleinste Kompaktantrieb von Nanotec – Controller und Encoder sind integriert. Es gibt drei Motorversionen: IP20, IP65 und eine offene Variante.

Kurzer Kompaktradantrieb

Der Radantrieb WD42 ist eine kompakte Einheit aus Rad, Getriebe, bürstenlosem DC-Motor und Encoder. Vier Untersetzungen und Raddurchmesser von 75 – 140 mm stehen zur Auswahl.

Kleine Plug-in-Motorcontroller

Die Controller der CPB-Serie sind ideal für die Integration in Kundenapplikationen und kundenspezifische Platinen. Es gibt drei Varianten mit 150 W, 300 W und 750 W Nennleistung.

Hollow Rotary Tables

Hohe Positioniergenauigkeit, großer Hohlwellendurchmesser: In Verbindung mit einem Schrittmotor sind die Stirnrad-Hohlwellengetriebe ideal für Drehtische oder Roboter-Greifer.

GP80 Planetengetriebe

Planetengetriebe mit geradverzahnten und gehärteten Zahnrädern. Die GP80-Getriebe werden als ein- und zweistufige Varianten in vier Untersetzungen angeboten.

IP-Motor mit Encoder

Der ASA56 ist ein High-Torque-Schrittmotor mit Schutzart IP65 und integriertem Encoder – zwei Typen stehen zur Auswahl: Multiturn oder inkrementell.

BLDC-Aktuator für präzises Positionieren

Der Kurzhub-Aktuator LBA60 ist mit einem Kugelgewindetrieb ausgestattet und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 292 mm/s. Positionsinformationen liefert der integrierte Encoder.

Leistungsstarke Kompaktantriebe

Die intelligenten Kompaktantriebe von Nanotec vereinen Motor, Controller und Encoder in einem Gehäuse. BLDC- wie auch Schrittmotor bieten eine breite Palette von Feldbusoptionen.

Kompakter magnetischer Encoder

Der Singleturn-Absolut-Encoder NME3 ist für Anwendungen mit exakter Drehzahlregelung ausgelegt. Er ist in einer Ausführung für inkrementelle Signale sowie mit SSI-Schnittstelle erhältlich.

BCD-Bremsen

Die neuen Federdruckbremsen halten den Motor in Position, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist – ideal für vertikale Applikationen, Förderbänder oder medizintechnische Anwendungen.

Flachmotor mit Encoder

Mit 45 mm Durchmesser, integriertem Encoder und 4.840 U/min Nenndrehzahl ist der DF45-E ideal für Positionieraufgaben in engen Bauräumen. Über Hall-Sensoren ist er einfach anzusteuern.

Linearaktuator mit Controller

Der PSA56 kombiniert den Linearaktuator LSA56 mit den intelligenten Controllern der PD4-E-Motoren. Der integrierte Encoder unterstützt die feldorientierte Regelung via CANopen.

Geräuscharme Getriebe

Das Low-Noise-Getriebe GP42-N ist für BLDC- und Schrittmotoren mit NEMA-17-Flansch sowie die Außenläufer DF45 ausgelegt. Es gibt sieben Untersetzungen in zwei Ausführungen.

Externer 14-mm-Linearaktuator

Mit seiner kompakten Bauweise, 3,5 mm Gewindedurchmesser und 15 N Maximalkraft ist der LSA14 ideal für die Medizintechnik, die Laborautomatisierung und die optische Technologie.

Robuster Multiturn-Encoder

Ausgestattet mit SSI-Schnittstelle bietet der magnetische Absolut-Encoder NMM1 eine Auflösung von 17 Bit Singleturn und 16 Bit Multiturn. Zwei Wellendurchmesser stehen zur Auswahl.

Radantriebe für Serviceroboter

Die Radantriebe WD stellen eine extrem kurz bauende Einheit aus Rad, innen liegendem Planetengetriebe und Lagerung dar. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Servicerobotern oder FTS.

Kompakter EtherCAT-Controller

Der 4-Achs-Controller CM-CPB3-44 steuert vier bürstenlose DC- oder Schrittmotoren mit max. 150 Watt pro Achse. Hallsensoren oder Inkremental- bzw. SSI-Encoder erfassen das Motorfeedback.

Einfache Software-Integration

Die Library Nanolib erleichtert die Integration der Motor Controller von Nanotec in vorhandene Softwarestrukturen. Sie unterstützt C++, C# und Python sowie die Kommunikation via Feldbus.

Captive Linearaktuator mit 56-mm-Flansch

Die optimierte Konstruktion des LGA56 ermöglicht Geschwindigkeiten bis zu 150 mm/s. Verschiedene Gewindetypen, Hublängen und Spindelsteigungen stehen zur Auswahl.

Für I/O-basierte Anwendungen

Mit der CSL3 bietet Nanotec nun einen einfach konfigurierbaren Controller mit 16 verschiedenen Bewegungsprofilen für BLDC-Motoren mit bis zu 72 W Nennleistung und 3 A Nennstrom an.

PD4-E/EB jetzt mit Bremse

Die bürstenlosen DC-Motoren mit Controller der Baureihen PD4-E/EB sind nun auch mit integrierter Haltebremse erhältlich. Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei Z-Achsen und in der Robotik.

Webinare

Ob Motor, Controller, Encoder oder Linearaktuator – in unseren Webinaren zeigen Ihnen die Produktspezialisten von Nanotec, wie Sie unsere Antriebslösungen effizient in Ihr System integrieren.

Visualisierung mit 3D-Modellen

Jetzt in 3D einen Motor mit Encoder, Getriebe und Bremse kombinieren! Die CAD-Modelle für Ihre Kombination können Sie in vielen Formaten sofort und kostenfrei herunterladen.

Sechs-Achsen-Knickarm-Roboter

Uni-Unterstützung: Für einen Knickarm-Roboter lieferte Nanotec der TU München mehrere Außenläufermotoren, die per CL4-E-Controller gesteuert und via CANopen angesprochen werden.
Inbetriebnahme von Nanotec-Motoren: Auto-Setup-Tutorial für "Plug & Drive Studio"

Auto-Setup mit dem P&D Studio

Wie lassen sich die Motor Controller von Nanotec mit Hilfe des Plug & Drive Studio in Betrieb nehmen? Das Tutorial zeigt die praktische Durchführung des Auto-Setups Schritt für Schritt.

Non-captive Linearaktuatoren – Bauweise

Bei Linearaktuatoren ohne Linearführung dient eine externe Führung als Verdrehsicherung. Die Bewegungsabläufe von Rotor und Spindel sind in unserem Video dargestellt.

Externe Linearaktuatoren – Funktionsweise

Eine Gewindemutter fährt die Spindelachse entlang, wobei eine externe Führung das Verdrehen verhindert. Jetzt Video starten, um die Bewegungsabläufe im Detail zu sehen.

Wir sind ausgezeichnet!

Im Januar 2024 erhielt Nanotec das TOP 100-Siegel zum dritten Mal. Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt. 

Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Innovationswettbewerbs TOP 100, untersuchten der Wissenschaftler Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team die Innovationskraft von Mittelständlern in Deutschland. Gemessen wurde dabei nicht nur der innovative Output, sondern auch das Innovationspotenzial der Teilnehmer. 

In diesem wissenschaftlich unabhängigen Benchmarking überzeugte Nanotec im Bereich „Außenorientierung/Open Innovation" in seiner Größenklasse und gehört damit zu den Top-Innovatoren in Deutschland. 

Kostenlose Schulungen

Holen Sie sich Expertenwissen rund um unsere Produkte! Mit den Tipps und Tricks unserer Spezialisten binden Sie unsere Antriebssysteme optimal in Ihre Anwendung ein. Sie erhalten praxisorientiertes Know-how über die Programmierung unserer Controller, die Möglichkeiten der Ansteuerung und vieles mehr. Sichern Sie sich einen Platz bei unseren regionalen Schulungen oder vereinbaren Sie einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Inhouse-Termin.

MEHR

News per Mail

Für unsere News anmelden und über neue Produkte, Software-Updates und Entwicklungen im Unternehmen informiert bleiben. 

ANMELDEN