Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Wellenkupplungen - für Schritt- und BLDC-Motoren

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation

Die Kreuzscheibenkupplungen von Nanotec sind durch die kurze Bauweise einfach zu montieren und können hohe Kräfte bei geringem Wellenversatz übertragen. Durch die Klemmbefestigung ist eine Beschädigung der Welle ausgeschlossen. Eine Übertragungsscheibe aus Nylon dämpft Geräusche und bietet gute Isoliereigenschaften (3 kV zwischen zwei Wellen) bei potentialfreiem Aufbau.

Unsere Kupplungen sind für den Selbsteinbau auch ohne Nabenbohrung erhältlich. Bitte immer 2 Kupplungen + 1 Übertragungsscheibe bestellen!

Temperaturbereich-20°C bis +60°C
WerkstoffeNabe Alu-Legierung 2014 T6
ÜbertragungsscheibeNylon 11 (farblos)
SacklochbohrungLänge der parallelen Bohrung ±0.2 mm, Bohrungen enden mit 118° Schräge
Kupplungsspezifische Parameter
Größe mm192541
Stoßmoment Nm1.74.017.0
Max. Kompensation, Winkel [°]  bei 3000 U/min0.50.50.5
Max. Kompensation, radial [mm] bei 3000 U/min0.20.20.2
Max. Kompensation, axial [mm] bei 3000 U/min0.100.100.15
Verdrehsteifigkeit Nm/rad1152051200
Statisches Bruchmoment Nm101357
BefestigungsschraubeM2.5M3M4
Anzugsdrehmoment Nm2.332.435.66

Wellenkupplung

Die Datenblätter finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Beschreibung Größe Gewicht Option Preis Warenkorb
ZW-234-19-20
Für mehr Informationen hier klicken
Wellenkupplung 19 0.012
€ 14,10

ZW-234-19-20 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZW-234-19-20

ZW-234-19-24

ZW-234-19-99

 
Technische Daten
Ø D
19.1 mm
L
22 mm
L1
6.3 mm
L2
9.4 mm
Ø B (max.)
8 mm
Massenträgheitsmoment
67 kgm²x10-8
 
Preise / Verfügbarkeit
ZW-234-19-20
  • 1-4: € 14,10
  • 5-9: € 13,39
  • 10+: € 11,98
Verfügbarkeit[?]
  • 52 auf Lager
ZW-234-19-24
  • 1-4: € 14,10
  • 5-9: € 13,39
  • 10+: € 11,98
Verfügbarkeit[?]
  • 133 auf Lager
ZW-234-19-99
  • 1-4: € 14,10
  • 5-9: € 13,39
  • 10+: € 11,98
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
ZW-234-19-0
Für mehr Informationen hier klicken
Übertragungsscheibe 19 0.01 € 3,70

ZW-234-19-0 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZW-234-19-0

 
Preise / Verfügbarkeit
ZW-234-19-0
  • 1-4: € 3,70
  • 5-9: € 3,51
  • 10+: € 3,14
Verfügbarkeit[?]
  • 102 auf Lager
 
ZW-234-25-24
Für mehr Informationen hier klicken
Wellenkupplung 25 0.031
€ 14,10

ZW-234-25-24 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZW-234-25-24

ZW-234-25-28

ZW-234-25-99

 
Technische Daten
Ø D
25.4 mm
L
28.4 mm
L1
8.6 mm
L2
11.2 mm
Ø B (max.)
12 mm
Massenträgheitsmoment
252 kgm²x10-8
 
Preise / Verfügbarkeit
ZW-234-25-24
  • 1-4: € 14,90
  • 5-9: € 14,15
  • 10+: € 12,66
Verfügbarkeit[?]
  • 22 auf Lager
ZW-234-25-28
  • 1-4: € 14,90
  • 5-9: € 14,15
  • 10+: € 12,66
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
  • 25 Stück nach 27.04.17
ZW-234-25-99
  • 1-4: € 14,10
  • 5-9: € 13,39
  • 10+: € 11,98
Verfügbarkeit[?]
  • 13 auf Lager
 
ZW-234-25-0
Für mehr Informationen hier klicken
Übertragungsscheibe 25 0.02 € 4,40

ZW-234-25-0 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZW-234-25-0

 
Preise / Verfügbarkeit
ZW-234-25-0
  • 1-4: € 4,40
  • 5-9: € 4,18
  • 10+: € 3,74
Verfügbarkeit[?]
  • 34 auf Lager
 
ZW-234-41-38
Für mehr Informationen hier klicken
Wellenkupplung 41 0.148
€ 23,30

ZW-234-41-38 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZW-234-41-38

ZW-234-41-99

 
Technische Daten
Ø D
41.3 mm
L
50.8 mm
L1
16.7 mm
L2
17.4 mm
Ø B (max.)
20 mm
Massenträgheitsmoment
3327 kgm²x10-8
 
Preise / Verfügbarkeit
ZW-234-41-38
  • 1-4: € 23,30
  • 5-9: € 22,13
  • 10+: € 19,80
Verfügbarkeit[?]
  • 45 auf Lager
ZW-234-41-99
  • 1-4: € 23,30
  • 5-9: € 22,13
  • 10+: € 19,80
Verfügbarkeit[?]
  • 35 auf Lager
 
ZW-234-41-0
Für mehr Informationen hier klicken
Übertragungsscheibe 41 0.03 € 8,90

ZW-234-41-0 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZW-234-41-0

 
Preise / Verfügbarkeit
ZW-234-41-0
  • 1-4: € 8,90
  • 5-9: € 8,45
  • 10+: € 7,56
Verfügbarkeit[?]
  • 48 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved