NME3-UVW-A11-05-C2 –  Kompakter magnetischer Encoder
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,50 – 5,50 V
  • Grenzgeschwindigkeit 30000 U/min
  • Lagertemperatur  -

Abmessungen

NME3-C2
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-NME2-12-500-S Encoderkabel NME2/3 0.5m