PD1-C281S15-E-20-5 –  Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 11
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP20 
  • NEMA 11 
  • Schnittstelle
  • Betriebsspannung 12 VDC - 30 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 30 V 
  • Typ Digitalausgang push-pull (5/24 V umschaltbar, max. 50mA)  
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Länge
  • Größe
  • Feldbus Modbus RTU 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 1.5 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 4096 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

PD1-C281x15-E20-x
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-MPS-12-0.5M-S IO/COM/PWR PD1-Cxx-20-x 0.5 m

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info