WD10030-4221-50-E3 –  Kompaktradantriebe
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
  • Raddurchmesser
  • Radmaterial Vulkollan 92 Shore A 
  • Untersetzung 20.64 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 8.56 Nm
  • Abtriebsgeschwindigkeit Nennwert 0.9 m/s
  • Nennstrom 5.9 A
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Encoderauflösung 4096 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht
  • Radbreite
  • Traglast
  • Wirkungsgrad ~83 %
  • Max. Abtriebsdrehmoment 25.68 Nm
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenstrom 17.7 A
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Trägheitsmoment 23.8 kg mm²
  • Betriebstemperatur  -

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-M12-4-2M-1-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-4-2M-2-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-4-5M-1-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-4-5M-2-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-12-2M-1-AFF Anschlusskabel M12