LBA60LDR1250-E3-55 –  BLDC-Linearaktuator – 60 mm
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
  • Nennstrom 6.2 A
  • Nennkraft 500 N
  • Geschwindigkeit 100 mm/s
  • Gewindesteigung
  • Encoderauflösung 4096 Impulse pro Umdrehung
  • Encodertyp inkrementell 
  • Max. Axialspiel
  • IP-Schutz Motor IP54 
  • Gewicht
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenstrom 17.7 A
  • Max. Kraft 1500 N
  • Max. Geschwindigkeit 292 mm/s
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,50 – 5,50 V
  • Encoderauflösung SSI
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • Bremse  

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-M12-4-5M-2-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-4-5M-1-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-4-2M-2-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-4-2M-1-LFF Anschlusskabel M12
ZK-M12-12-2M-1-AFF Anschlusskabel M12