Hallo {{ user.user().username }}
The LBA60 short-stroke actuator is designed for precise positioning with a max. force of up to 1,500 N. The integrated ball screw extends the motor’s service life – even when run at high speeds and loads. With a nominal voltage of 48 V, this compact linear actuator reaches a top speed of 292 mm/s. The built-in encoder provides accurate position information via incremental signals or SSI interface.
This BLDC actuator is ideal for use in adjustment units for positioning tasks or for controlling valves.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.