PSA56S-E-2-VQBN-152 –  Linearaktuator mit integriertem Controller
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
  • Feldbus CANopen 
  • Max. Kraft 1023 N
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 7.9 µm/step
  • Spindellänge "L"
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 4.2 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Gewicht
  • NEMA 23 
  • Schnittstelle
  • Geschwindigkeit 31.8 mm/s
  • Gewindesteigung
  • Max. Axialspiel
  • Spindelbeschichtung  
  • Nennstrom (RMS) 4.2 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

PSA56S-E-2
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
ZK-M12-12-2M-1-AFF Anschlusskabel M12
LSNUT-AGAJ-UQBN Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AFAJ-UQBN Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AEAJ-UQBN Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAG-UQBN Gewindemutter
Z-K4700/50 Kondensator
ZK-M12-5-2M-1-B-S Strom gerade 2m
ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in gerade 2m
ZK-M12-5-2M-1-A-S-M Anschlusskabel M12
ZK-M12F-M8M-5-200-S Anschlusskabel M12
ZK-M12M-M8F-5-200-S Anschlusskabel M12
ZK-M12M-M12F-5-500-S Anschlusskabel M12

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info