LA201S06-B-UEAI –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 8
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Max. Kraft 63 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 1.5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.4 mH
  • Max. Axialspiel ±0.03 mm
  • Gewicht
  • NEMA
  • Nennkraft 3 N
  • Geschwindigkeit 5.1 mm/s
  • Gewindetyp ACME 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 6.4 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA20
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie