HRTA-851-010
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
Hollow Rotary Tables sind nur in Kombination mit einem Schrittmotor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Wirkungsgrad 98 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 18 Nm
  • Wiederholpositioniergenauigkeit 1±0.5 ´(Winkelminuten)
  • Planlauf der Stirnfläche (Abtrieb)
  • Untersetzung 10 
  • Trägheitsmoment 2100 kg mm²
  • Betriebstemperatur  -
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 500 N
  • Größe
  • Typ Verstärkte Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 1 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 18 Nm
  • Max. Kippmoment
  • Rundlauf des Innen-/Außendurchmesser (Abtrieb)
  • Max. Antriebsdrehzahl 3000 U/min
  • Lebensdauer 20000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • IP-Schutz Getriebe IP50 

Abmessungen

Creation in progress ...