BRAKE-BCD80-5,0-14 –  Federdruckbremsen
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
Die BCD-Bremsen sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Haltemoment (Bremse)
  • Größe
  • Nabe Klemmverbindung 
  • Anschluss Stecker M8 
  • Einschaltzeit 80 ms
  • Nennleistung 13.5 W
  • Wellendurchmesser
  • Trägheitsmoment 19.8 kg mm²
  • Befestigung mit 4 M4-Schrauben 
  • Ausschaltzeit 40 ms
  • Gewicht

Abmessungen

BCD80-5_0-14
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-M8F2-M8M1-3-138-S Bremsenkabel PD6-EB
ZK-M8-3-2M-1-AFF Bremsenkabel gerade 2m