BRAKE-BCD42-0,4-5 –  Federdruckbremsen
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
Die BCD-Bremsen sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Haltemoment (Bremse)
  • Größe
  • Nabe Klemmverbindung 
  • Anschluss Stecker M8 
  • Einschaltzeit 50 ms
  • Nennleistung 6.9 W
  • Wellendurchmesser
  • Trägheitsmoment 0.53 kg mm²
  • Befestigung mit 4 M4-Schrauben 
  • Ausschaltzeit 30 ms
  • Gewicht

Abmessungen

BCD42-0_4-5
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-M8-3-2M-1-AFF Bremsenkabel gerade 2m