ZST3,5-1-200-1 –  Spindel mit Trapezgewinde

Verfügbarkeit

  • 82 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 3.5 mm
  • Passende Motoren L.....-T3.5x1 
  • Kerndurchmesser 2.3 mm
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 1 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm
  • Materialnummer 1.4404 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

ZST...

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 17,10

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 16,24
  • 10+ € 15,39

Verfügbarkeit

  • 82 auf Lager