GP80-T2-16-SR –  High-Torque-Planetengetriebe
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
Die GP80-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße 80 mm (BLDC), 90 mm (BLDC), NEMA 34 
  • Wirkungsgrad 85 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 46.73 Nm
  • Untersetzung 16.296 
  • Trägheitsmoment 32.8 kg mm²
  • Betriebstemperatur  -
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 2950 N
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Typ Standard-Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 21 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 112 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 3452 U/min
  • Lebensdauer 10000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 970 N

Abmessungen

Creation in progress ...