Hallo {{ user.user().username }}
Geräuscharme Planetengetriebe für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren in Baugröße NEMA 17 (42 mm) sowie für die Außenläufermotoren DF45. Die Getriebe werden mit sieben verschiedenen Untersetzungen angeboten und lassen sich schnell und einfach an individuelle Anforderungen anpassen.
Hinweis: Für vertikal eingebaute Getriebemotoren (Getriebe oben, Motor unten) können die Getriebe auf Anfrage mit Radialwellen-Dichtringen ausgestattet werden. Damit werden Hall-Sensoren, Encoder und integrierte Motorcontroller vor dem Getriebeschmiermittel geschützt.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.