LSA141S03-A-UECB-102 –  Externer Linearaktuator – NEMA 6
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
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 40 mm/s
  • Gewindetyp ACME 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 21 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.07 mm
  • Länge "A"
  • NEMA
  • Max. Kraft 9.7 N
  • Strom pro Wicklung 0.3 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 3.8 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
NANOLUBE-50G Lagerfett
LSNUT-AGAC-UECB Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AEAC-UECB Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAA-UECB Gewindemutter