NMM1-SSI-V14-05-CR –  Multiturn-Encoder
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
Dieser Encoder ist nur in Kombination mit einem Motor erhältlich, der Anbau erfolgt durch Nanotec.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal SSI 
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,75 – 15,00 V
  • Ausgangssignale SSI 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 98% (keine Kondensation) 
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser
  • Encoderauflösung SSI 17 Bit Singleturn- / 16 Bit Multiturn-Absolut 
  • Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
  • Lagertemperatur  -

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-JGH-8-500-S Enkoderkabel NMM1 0.5m