CSL3-24 –  BLDC-Controller für I/O-basierte Anwendungen
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
  • Schnittstelle UART (3.3 V) 
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren 
  • Typ Digitaleingänge 24 V 
  • Typ Analogeingang 0 - 10 V 
  • Typ Digitalausgang High-Side-Schalter (max. 30 V/50 mA) 
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C
  • Betriebsspannung 10 VDC - 30 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 9 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Gewicht

Abmessungen

CSL3-X
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-PHR-5-500 Hall-Kabel 0,5m
ZK-GHR10-500-S-COM IO/COM Kabel 0,5 m
ZK-RS232-USB-1 Konverterkabel RS232-USB
ZK-VHR-3-500 Stromkabel, 0.5m
ZK-VHR-2-500 Stromkabel 0,5m