GPLE60-1S-10-F60-1 –  Präzisionsplanetengetriebe

Verfügbarkeit

Dieses Getriebe kann nur mit den Motoren der Serie APBA60​​​​​​​ kombiniert werden.

Technische Daten

  • Untersetzung 10 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 24 Nm
  • Max. Verdrehspiel 10 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1 31 mm
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße 60 mm (BLDC) 
  • Trägheitsmoment 8.5 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 15 Nm
  • Wirkungsgrad 96 %
  • Länge "L" 47 mm
  • Gewicht 0.9 kg
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N

Abmessungen