SMCI47-S-2 – Closed-Loop-Schrittmotor-Controller
Mengenrabatt
- 1 - 4
- € 372,00
- 5 - 9
- € 353,40
- 10+
- € 334,80
Verfügbarkeit
- 6 auf Lager
- Weitere Artikel verfügbar nach dem 02.08.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Hinweis:
Die Hutschienenklammer ist im Lieferumfang enthalten.
Für neue Designs empfehlen wir die C5-E-Controller.
Technische Daten
-
Schnittstelle RS485
-
Nennstrom (RMS) 7 A
-
Passende Motoren Schrittmotoren
-
Anzahl Digitaleingänge 6
-
Anzahl Digitalausgänge 3
-
Encodereingang
-
Bremsenausgang
-
Temperaturbereich 0 °C - 40 °C
-
Betriebsspannung 24 VDC - 48 VDC
-
Spitzenstrom (RMS) 10.5 A
-
Firmwareversion V1
-
Typ Digitaleingänge 5 - 25 V Weitbereich
-
Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.)
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Gewicht
Abmessungen

Creation in progress ...
Downloads
Software
Zertifikate
Knowledge Base
Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden.
Firmware Update zum Download: Firmwareupdate.zip
Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch. SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.
Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können…
Zubehör
ZK-RS485-USB | Konverterkabel RS485-USB | € 103,70 |
|
ZK-RS485-RS232 | Konverterkabel RS485-RS232 | € 114,90 |
|
Z-K4700/50 | Kondensator | € 5,00 |
|
Z-K10000/100 | Kondensator | € 23,60 |
|
ZK-SMCI-LD | Konverterkabel Encoder | € 51,90 |
|
ZCPHOFK-MC0,5-2 * | Stecker Bremsenausgang | € 2,70 |
|
ZCPHOFK-MC0,5-5 * | Stecker für den Encoder | € 5,50 |
|
ZCPHOFK-MC0,5-12 * | Stecker für Ein-/Ausgänge | € 10,90 |
|
ZCPHOFKC-2,5HC-2 * | Stecker Spannungsversorgung | € 2,70 |
|
ZCPHOFKC-2,5HC-4 * | Stecker Spannungsversorgung | € 4,80 |
|