SMCI35 —  Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung

SMCI35 - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung

Verfügbarkeit

  • 83 auf Lager
  • 300 Stück verfügbar nach 22.03.2018.

Technische Daten

  • Schnittstelle RS485/RS232 
  • Nennstrom (RMS) 4 A
  • Geeignete Motoren Schrittmotoren 
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich 0 °C - 40 °C
  • Betriebsspannung 12 V DC - 48 V DC
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Firmwareversion V1 
  • Typ Digitaleingänge 5V 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Typ Digitalausgang 5V 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht 0.9 kg

Abmessungen

SMCI35

Knowledge Base

Die Steuerungen SMCI12, SMCI35, SCMI36 und SCMP33 verfügen über 5V Eingänge. Falls ein 24V Steuersignal angelegt werden soll, ist unbedingt an jedem benutzen Eingang ein 39 kOhm (0,25W) Widerstand in Reihe zu schalten.
Mehr Info
Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können...
Mehr Info
Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch. SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.
Mehr Info
Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden. Firmware Update zum Download: Firmwareupdate.zip
Mehr Info

Zubehör

Z-K4700/50 Kondensator € 4,10
ZK-RS232-USB-3.3V Konverter € 68,60
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Enkoderkabel € 21,90
ZK-ZHR5-90 Connection cable € 3,50
ZK-ZHR6-500 Connection cable € 5,90
ZK-SMCI35-LD Encoderkabel € 43,60

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 136,40

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 129,58
  • 10+ € 122,76

Verfügbarkeit

  • 83 auf Lager
  • 300 Stück verfügbar nach 22.03.2018.