SMCI33-2 –  Closed-Loop-Schrittmotor-Controller

Für neue Designs empfehlen wir die C5-E-Controller.

Verfügbarkeit

  • 100 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 23.04.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Schnittstelle RS485 
  • Nennstrom (RMS) 2 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren 
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Anzahl Analogeingänge
  • Bremsenausgang  
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A
  • Temperaturbereich 0 °C - 40 °C
  • Typ Digitaleingänge 5-25 V Weitbereich 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Gewicht 0.13 kg

Abmessungen

SMCI33

Knowledge Base

Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch. SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.
Mehr Info
Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können...
Mehr Info

Zubehör

ZCPHOFK-MC0,5-4  * Motorstecker € 3,40
ZCPHOFK-MC0,5-2  * Steckverbinder € 1,90
ZCPHOFK-MC0,5-5  * Stecker für den Encoder € 3,90
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Stecker für Ein-/Ausgänge € 7,90
Z-K4700/50 Kondensator € 4,10
ZK-RS485-RS232 Konverterkabel RS485-RS232 € 84,60
ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB € 76,30
ZK-SMCI-LD Konverterkabel Encoder € 41,40
* Im Lieferumfang enthalten bei SMCI33-2.

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 205,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 195,60
  • 10+ € 185,31

Verfügbarkeit

  • 100 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 23.04.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.