WD16050-5626-95X – Radantrieb
Technische Daten
-
Raddurchmesser 160 mm
-
Höhe 170 mm
-
Traglast 400 kg
-
Wirkungsgrad 94 %
-
Max. Abtriebsdrehmoment 46.26 Nm
-
Halterung
-
Gewicht 4 kg
-
Radbreite 50 mm
-
Radmaterial Vulkollan
-
Untersetzung 26
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 23.13 Nm
-
Für Motorgröße 90 mm (BLDC)
-
Trägheitsmoment 14 kg mm²
-
Betriebstemperatur -