CM-CPB3-44-0001-1 –  4-Achs-Controller
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
(Technische Daten pro Achse)

Technische Daten

  • Schnittstelle Micro USB, USB 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C
  • Feldbus EtherCAT 
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5 V 
  • Typ Analogeingang 0…10 V; 10 Bit 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 60V/1A) 
  • Typ Encodersignal inkrementell, SSI 
  • Gewicht

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-XHP2-500-S Bremsenkabel 0.5m
ZK-GHR6-500-S Encoderkabel SSI 0,5m
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Contr. 0.5m
ZK-XHP-8-500-S IO Kabel 0.5m
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5m
ZCWE-RM5-2  * Stecker Spannungsversorgung
ZCPHOF-MC1,5-2  * Stecker Logikversorgung
ZK-XHP4-300 Motorkabel 0.3m
* Im Lieferumfang enthalten bei CM-CPB3-44-0001-1.