SCB6018L4204-B –  Schrittmotor mit FluxFocus-Technologie – NEMA 24
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
  • NEMA 24 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 840 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.4 mH
  • Länge "A"
  • Wellenende(n) zwei 
  • Welle Abgeflachte Welle (D-Cut) 
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 0.72 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Wellendurchmesser

Abmessungen

SCB6018-B
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
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m