SCB6018L4204-B –  Schrittmotor mit FluxFocus-Technologie – NEMA 24 Neu

Mengenrabatt

1 - 4
€ 255,10
5 - 9
€ 242,34
10+
€ 229,59

Verfügbarkeit

  • 5 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 05.12.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren

Schrittmotor mit extrem hohem Drehmoment und 60 mm Flanschgröße. Zwischen die Statorzähne eingefügte Seltenerdmagneten bewirken, dass überschüssiger Magnetfluss zurück in die Zähne geleitet und dadurch ein Haltemoment von bis zu 3,6 Nm erreicht wird.

Der SCB6018 ist standardmäßig mit einem zweiten Wellenende für die Montage eines optischen oder magnetischen Encoders ausgestattet.

  • Höchste Leistungsdichte aller NEMA 24-Schrittmotoren auf dem Markt
  • Steigerung des Drehmoments über den gesamten Drehzahlbereich
  • 1.8° Schrittwinkel
  • Höhere Effizienz

Passende Motor Controller: 
C5-E, CL4-E

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 24 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 840 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.4 mH
  • Länge "A"
  • Wellenende(n) zwei 
  • Welle Abgeflachte Welle (D-Cut) 
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 0.72 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Wellendurchmesser

Abmessungen

SCB6018-B
Creation in progress ...

Kennlinie

 
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.