SCA4218M1804-L –  Schrittmotor mit Hohlwelle – NEMA 17

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Strom pro Wicklung 1.8 A
  • Rotorträgheitsmoment 54 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Länge "A" 39.5 mm
  • Größe 42 mm
  • Haltemoment 35.3 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 1.3 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.28 kg

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.120.240.360.48
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 299.50 U/min
1.8A12V
 
 
0.241
1.8A24V
 
 
0.361
1.8A48V
 
 
0.355