SCA2818L1504-L –  Schrittmotor mit Hohlwelle – NEMA 11
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
High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 11 (28 mm) mit 1,8 ° Schrittwinkel. Die Serie SCA2818 ist standardmäßig mit einem zweiten Wellenende für die Montage eines Encoders ausgestattet. 

Einen passenden Encoder finden Sie nach Auswahl des Motors schnell und einfach über den Online-Konfigurator. 

Passende Motor Controller: 
C5, C5-E, N5, CL3-E, CL4-E

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 1.5 A
  • Rotorträgheitsmoment 18 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 1.9 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht

Abmessungen

SCA2818-L