Hallo {{ user.user().username }}
Die intelligenten Kompaktantriebe von Nanotec vereinen Motor, Controller und Encoder in einem Gehäuse. Mit Flanschgröße 86 mm und 10 Nm Haltemoment ist der PD6-E891 der leistungsstärkste Schrittmotor dieser Produktfamilie.
Der PD6-E eignet sich ideal für dynamische Anwendungen mit hoher Beschleunigung, wie Werkzeugmaschinen, Druckköpfe oder Kamerapositioniersysteme.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]