SMC11-2 –  Kompakter Mikroschritt-Controller

Verfügbarkeit

  • 63 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 09.03.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Schrittmodus 1/16 
  • Nennstrom (RMS) 1.4 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren 
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Encodereingang  
  • Gewicht 0.01 kg
  • Betriebsspannung 12 VDC - 35 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 2.5 A
  • Firmwareversion V1 
  • Typ Digitaleingänge 5 V 
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich   -  

Abmessungen

SMC11

Knowledge Base

Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können...
Mehr Info
Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch. SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.
Mehr Info

Zubehör

Z-K4700/50 Kondensator € 4,10
ZK-SMC11 Kabelsatz SMC11 0.3 m € 7,40

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 29,70

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 28,21
  • 10+ € 26,73

Verfügbarkeit

  • 63 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 09.03.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.