AS2818L1504-EB –  Schrittmotor mit Stecker IP65 – NEMA 11
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
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Haltemoment (Bremse)
  • Encoderauflösung 4096 Impulse pro Umdrehung
  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 1.5 A
  • Widerstand pro Wicklung 1.9 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 18 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V

Abmessungen

AS2818-EB
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
ZK-M8-6-2M-1-AFF Anschlusskabel M8
ZK-M8-8-2M-1-PUR-S Anschlusskabel M8