WD14050-5616-95X –  Radantrieb
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
Die Radantriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Raddurchmesser
  • Höhe
  • Traglast
  • Wirkungsgrad 94 %
  • Max. Abtriebsdrehmoment 39.4 Nm
  • Halterung  
  • Gewicht
  • Radbreite
  • Radmaterial Vulkollan 
  • Untersetzung 16 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 24.6 Nm
  • Für Motorgröße 90 mm (BLDC) 
  • Trägheitsmoment 31 kg mm²
  • Betriebstemperatur   -  

Abmessungen

WDxxx50-56xx-95X
Creation in progress ...

Downloads