STA1418S0304-A –  Schrittmotor – NEMA 6

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Artikel Kombinieren

Sehr kleiner High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 6 (14 mm) mit 1,8° Schrittwinkel und 0,62 Ncm Haltemoment. Aufgrund seines geringen Flanschmaßes eignet sich dieser Motor ideal für den Einsatz in engen Bauräumen, wie in der Medizintechnik, der Laborautomatisierung oder der optischen Technologie.

  • Sehr kompakte Bauweise
  • 1,8 ° Schrittwinkel
  • Passende Motor Controller verfügbar

Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen finden Sie unter Individuallösungen.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 0.3 A
  • Rotorträgheitsmoment 5.8 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 4.2 mH
  • Länge "A"
  • Wellenende(n) ein 
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 21 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Wellendurchmesser

Abmessungen

STA1418
Creation in progress ...

Kennlinie

Empfohlene max. Belastung
Dauerbetriebsbereich
 
 
 
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.