NMM1-SSI-V11-05-C –  Multiturn-Encoder

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Dieser Encoder ist nur in Kombination mit einem Motor erhältlich, der Anbau erfolgt durch Nanotec.

Der magnetische Absolut-Encoder NMM1 bietet eine Auflösung von 17 Bit Singleturn und 16 Bit Multiturn. Er ist mit SSI-Schnittstelle ausgestattet und für Nanotec-Motoren mit Flanschgröße NEMA 23 ausgelegt. 

In den Encoder ist ein Wiegand-Sensor eingebettet, der auch ohne äußere Stromversorgung aus der Bewegung der Motorwelle ausreichend Energie generiert, um die Umdrehungen zu zählen. 

  • Weder Batterie noch Getriebe erforderlich, daher wartungsfrei
  • Magnetisches Abtastprinzip
  • Robust, verschleißarm und unempfindlich gegen Staub

Bitte wenden Sie sich an [email protected], um Ihr individuelles Angebot anzufordern. 

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal SSI 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale SSI 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 98% (keine Kondensation) 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 17 Bit (Single-Turn-Absolut) + 16 Bit (Multi-Turn-Absolut) Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,75 – 15,00 V
  • Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
  • Lagertemperatur  -

Abmessungen

NMM1-SSI-V11-05-C
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-JGH-8-500-S Enkoderkabel NMM1 0.5m
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.