LSA561S20-A-TSGA-152 –  Externer Linearaktuator – NEMA 23
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
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 100 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 30 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 4.3 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 476.7 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.5 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "A"

Abmessungen

LSA56
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m
NANOLUBE-50G Lagerfett
LSNUT-AEAJ-TSGA Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AFAJ-TSGA Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAG-TSGA Gewindemutter
LSNUT-AGAJ-TSGA Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder