LGA561S20-B-TSGA-038 –  Captive Linearaktuator – NEMA 23

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe 56 mm
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 100 mm/s
  • Gewindedurchmesser 10 mm
  • Auflösung 30 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 4.3 mH
  • Hublänge "X" 38.1 mm
  • Länge "A" 50.3 mm
  • Spindelbeschichtung  
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 476.7 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Gewindesteigung 6 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.5 Ohm
  • Max. Axialspiel 0.09 mm
  • Länge "B" 48.2 mm
  • Gewicht 0.75 kg

Abmessungen


Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Geschwindigkeit [mm/s]Kraft [N]Belastungsgrenze: 900N5.006.007.008.009.0010203040506070809010002505007501 000
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
Ausgangsleistung
Belastungsgrenze
Kraft [N] bei 10.50 mm/s
2A24V
 
 
 
466.35
  • Nennkraft
  • Max. Kraft
  • Belastungsgrenze

Zubehör

NANOLUBE-50G Lagerfett
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m