BRAKE-BCD56-1,5-8 –  Federdruckbremsen

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Die BCD-Bremsen sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Haltemoment (Bremse)
  • Größe
  • Nabe Klemmverbindung 
  • Anschluss Stecker M8 
  • Einschaltzeit 60 ms
  • Nennleistung 7.2 W
  • Wellendurchmesser
  • Trägheitsmoment 4.63 kg mm²
  • Befestigung mit 4 M4-Schrauben 
  • Ausschaltzeit 20 ms
  • Gewicht

Abmessungen

BCD56-1_5-8
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-M8-3-2M-1-AFF Bremsenkabel gerade 2m