Hallo {{ user.user().username }}
Die BCD-Bremsen sind als Haltebremsen für BLDC- und Schrittmotoren konzipiert. Sie sind mit einer eigenen gelagerten Welle sowie einem Flansch ausgestattet und werden vorne an den Motor angebaut. Vier verschiedene Größen stehen zur Auswahl.
Die Bremsen sind ideal für Anwendungen, bei denen der Motor in Position gehalten werden muss, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist – beispielsweise bei schwebenden Lasten in Vertikalachsen sowie Förderbändern, Transportsystemen oder medizintechnischen Anwendungen. Sobald eine Betriebsspannung von 24 VDC angelegt wird, lösen sich die Bremsen, und die Welle dreht sich frei.
Mit Schutzklasse IP65 eignen sich alle BCD-Bremsen auch für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.