NME2-UVW-W14-05-C – Hochauflösender magnetischer Encoder
Technische Daten
-
Index
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Wellendurchmesser 5 mm
-
Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3
-
Betriebstemperatur -25 °C - 105 °C
-
Luftfeuchtigkeit max. 95% (keine Kondensation)
-
Line-Treiber
-
Encoderauflösung 4096 Impulse pro Umdrehung
-
Betriebsspannung (Encoder) 4,50 – 5,50 V
-
Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
-
Lagertemperatur -25 °C - 105 °C
Abmessungen
Downloads
Zubehör
ZK-MCM-12-500-S-JXH | Encoderkabel NME2/3 0.5m |
|
|
ZK-MCM-12-500-S-JPAD | Encoderkabel NME2/3 0.5m |
|
|
ZK-MCM-12-500-S-JGH | Encoderkabel NME2/3 0.5m |
|
|
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD | Encoderkabel NME2/3 2.0m |
|
|
ZK-NME2-12-500-S | Encoderkabel NME2/3 0.5m |
|