Hallo {{ user.user().username }}
Planetengetriebe für Motoren in Baugröße NEMA 23 und 24 (56/60 mm). In der S-Variante verfügt die Baureihe GP56 über eine 12-mm-Welle und gleitgelagerte Planeten. In der T-Variante ist das GP56-Getriebe mit 14-mm-Welle und verstärkter Abtriebslagerung für erhöhte Axial- und Radiallasten sowie nadelgelagerten Planeten für höhere Effizienz und Lebensdauer ausgestattet.
Hinweis: Für vertikal eingebaute Getriebemotoren können die Getriebe auf Anfrage mit Radialwellen-Dichtringen ausgestattet werden. Damit werden Hall-Sensoren, Encoder und integrierte Motor Controller vor dem Getriebeschmiermittel geschützt.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.