Slotless BLDC-Motoren neu im Produktprogramm von Nanotec

Feldkirchen, Dezember 2012 – Eine neue Produktlinie im Angebotsportfolio von Nanotec Electronic sind die slotless BLDC-Motoren. Den Anfang machen zwei Modelle in 16mm und 28mm Baugröße, die der Anbieter von Antriebslösungen erstmals auf der SPS der Öffentlichkeit präsentierte. Slotless BLDC-Motoren sind ideal für High-Speed-Applikationen. Der Ausdruck „slotted“ (genutet) bezieht sich auf die Tatsache, dass die Mehrzahl der BLDC Motore im Inneren der Wicklung an der Statorinnenseite Polschuhe/Nuten besitzen, die als Eisenkern bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu hat ein Slotless bzw. eisenloser BLDC-Motor nur ringförmige Bleche als Stator. Auf diese wird innen eine flache, verklebte bzw. vergossene Wicklung aufgebracht. Die neuen Slotless BLDC-Motoren von Nanotec bieten verglichen mit Standard-BLDC-Motoren höhere Drehzahlen. Da kein Eisenkern vorhanden ist, ist die Induktivität des Motors sehr niedrig und der Stromanstieg in den Wicklungen sehr schnell. Darüber hinaus fallen die Eisenverluste weg, die Motoren haben einen höheren Wirkungsgrad. Im Langsambetrieb wirkt sich das fehlende Drehmomenttripple positiv aus. Da das Magnetfeld nicht wie bei Standard-BLDC-Motoren an den Polschuhen verstärkt wird, tritt kein Rastmoment auf. Der Motor dreht auch bei langsamen Geschwindigkeiten mit sehr gutem Gleichlauf. Der Slotless BLDC-Motor DS16 bietet eine Leistung von 24 Watt bei 25.000 U/min, die Drehzahl des Modells DS28 liegt bei 14.000 U/min bei 75 Watt.

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail. 

Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.