Neues StarterKit von Nanotec beschleunigt die Inbetriebnahme

Feldkirchen, April 2013 – Mit dem neuen StarterKit stellt Nanotec Electronic den Unternehmen eine Komplettlösung für die Auswahl und Inbetriebnahme des optimalen Antriebs bereit. Einfach lassen sich diverse Motoreinstellungen testen und verschiedene Betriebsmodi wie Open Loop oder Closed Loop vergleichen. Dadurch beschleunigt sich die Evaluierungsphase und die Inbetriebnahmezeit verkürzt sich. 

Der zum StarterKit gehörende Plug & Drive Motor und der PC bzw. Laptop werden einfach mit der StarterKit-Platine verbunden und die mitgelieferte NanoPro Software wird installiert. Die Software erkennt automatisch den Motortyp. Zum Testen der optimalen Antriebskonfiguration stehen insgesamt 14 Operationsmodi zur Verfügung, z.B. Position, Referenzfahrt, Interpolated Modus (für CAN-Bus), Spannungsschwellen, Drehzahlen mit min/max-Werten, Rampen, etc. Ein Closed-Loop-Assistent unterstützt beim Einstellen der Betriebsart und beim Vergleichen von Closed- und Open-Loop-Modus. Großen Wert hat Nanotec auf die applikationsbezogene Unterstützung gelegt, etwa wenn es um die Applikationen wie Bandantrieb, Positionierung, dezentrale Durchflussregelung, Nachlaufregelung oder Multiachsen-Synchronisation geht. Wie sich solche Anwendungen optimal ansteuern lassen, wird ausführlich erklärt und die Einstellmöglichkeiten können einfach nachvollzogen werden. 

Das StarterKit1-1 besteht aus einem Plug & Drive Motor PD4-N5918 in der L-Version (NEMA 23), der Anschlussplatine ZIB2, einem Kabelsatz, dem USB/RS485-Konverter, Software und ausführlicher Bedienungsanleitung. Der Preis beträgt 349,90 Euro (exkl. MwSt.).

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.