Linearaktuator mit integriertem Controller

Mit dem PSA56 stellt Nanotec erstmals einen Linearaktuator mit integriertem Controller vor. Diese extrem kompakte Antriebseinheit ist eine Kombination aus dem Hybrid-Linearaktuator LSA56 und den intelligenten Controllern der PD4-E-Serie von Nanotec. 

Der integrierte magnetische Singleturn-Absolut-Encoder hat eine Auflösung von 1.024 Umdrehungen pro Sekunde und unterstützt die feldorientierte Regelung über CANopen. Die Spindel ist mit einem Kohlenstoffmaterial beschichtet, das die Gleiteigenschaften verbessert und die Lebensdauer der Mutter erhöht. Viele Ansteuerungs-, E/A- und Kommunikationsoptionen stehen zur Auswahl, auch individuelle Konfigurationen sind problemlos möglich. 

Speziell für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Wiederholgenauigkeit erfordern, bietet dieser frei programmierbare Linearaktuator eine robuste und langlebige Lösung, unter anderem in der Labor-automatisierung, Verpackungsindustrie oder Medizintechnik. Da Controller und Encoder integriert sind, sinken Installationskosten und Verkabelungsaufwand.

Zum Produkt

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.