Kompaktantrieb mit Multiturn-Encoder

Die intelligenten Kompaktantriebe von Nanotec bieten eine platzsparende Komplettlösung aus Motor mit integriertem Controller und Encoder. Mit 80 mm Flanschmaß und 942 W Nennleistung ist der neue PD6-EB der leistungsstärkste BLDC-Motor dieser Produktfamilie. In Schrittmotorausführung hat der PD6-E ein maximales Haltemoment von 933 Ncm bei 86 mm Flanschmaß. 

Der PD6 lässt sich über Feldbus, Takt-/Richtung oder Digital-/Analogeingänge ansteuern und daher einfach in vorhandene Steuerungskonzepte einbinden. Per integrierter Ablaufsteuerung sind auch Stand-Alone-Anwendungen möglich. Der Singleturn-Absolut-Encoder ist integriert, optional gibt es die neuen Motoren auch mit Multiturn-Encoder. 

Mit der kostenfreien Software Plug & Drive Studio von Nanotec ist der PD6 schnell und einfach parametriert und programmiert. Fünf verschiedene Feldbusschnittstellen stehen zur Auswahl. 

Durch den geringen Aufwand für Installation und Verkabelung bietet die Serie PD6 hohe Profitabilität – Robotik, Automatisierung oder der Sondermaschinenbau sind ideale Anwendungen. 

Zum Produkt

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.