BLDC-Motor mit hoher Leistungsdichte

Mit dem DB80 stellt Nanotec einen EC-Motor vor, der im Verhältnis zu seiner Baugröße eine sehr hohe Leistungsdichte aufweist. Mit einer Nenndrehzahl von 3000 rpm und einer Nennspannung von 48 V eignet sich dieser 8-polige Motor vor allem für Anwendungen, bei denen ein hoher Wirkungsgrad gefordert ist, beispielsweise in der Servicerobotik oder in fahrerlosen Transportsystemen.

Der DB80 hat eine Flanschgröße von 80 x 80 mm und ist mit Hallsensoren oder Encoder erhältlich.
Er wird standardmäßig mit einer Passfedernut ausgeliefert, die eine einfache und schnelle Verbindung ermöglicht.

Vier Baulängen decken einen Leistungsbereich von 280 bis 940 W ab, für hohe Drehmomente können zusätzlich leistungsstarke Planetengetriebe angebaut werden. Kundenspezifische Ausführungen mit anderen Wicklungen oder Wellenformen werden ebenfalls angeboten. In Kürze wird der DB80 auch mit integrierter Elektronik unter der Typenbezeichnung PD6-CB80 zu bestellen sein.

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.