Pressemitteilungen Archiv

DB59 NME1

Nanotec ergänzt Angebot an leistungsstarken BLDC-Motoren

Speziell für Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern, hat Nanotec den bürstenlosen DC-Motor DB59 entwickelt, dessen vier Baureihen einen Leistungsbereich von 84 bis 220 Watt abdecken. Mit einem Durchmesser von 56 mm (NEMA 23) gehört der DB59 zu den leistungsstärksten BLDC-Motoren dieser Größe.

Der DB59 ist in vier verschiedenen Längen mit oder ohne Hallsensoren erhältlich. Optional kann auch ein magnetischer Encoder mit einer Auflösung von 0,09° für eine noch präzisere Drehzahl- und Positionsregelung angebaut werden.

Die Motoren sind mit rechteckigem, NEMA-kompatiblen oder mit rundem Flansch lieferbar. Der runde Flansch ermöglicht es, passende High-Torque-Planetengetriebe der Serie GPLL-59 von Nanotec zu montieren, um das Drehmoment des Motors weiter zu erhöhen.
Der BLDC-Motoren der Serie DB59 haben einen hohen Wirkungsgrad und sind äußerst laufruhig. Ihre Nennspannung liegt bei 24 V, die Drehzahl bei 3.500 U/min. Der DB59 eignet sich vor allem für den Einsatz in der Servicerobotik, in der Lagerlogistik und bei medizinischen Pumpen.