Unsere Pressemitteilungen informieren Sie über neue Produkte und andere Entwicklungen bei Nanotec. Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]


Linearaktuatoren für enge Bauräume

Ab sofort bietet Nanotec Linearaktuatoren mit integrierter Linearführung und kurzer Bauweise in den Baugrößen NEMA 11 (28 mm) und NEMA 17 (42 mm) an. Bei den Serien LGA28 und LGA42 ist die Gesamtlänge der Führung nur 10 mm länger als der Arbeitshub, prozesstechnisch begrenzte Arbeitsräume können daher sehr effizient genutzt werden.

Die neuen Linearaktuatoren bieten ein geringes Umkehrspiel sowie hohe Schub- und Zugkraft. Durch die integrierte Linearführung mit beweglichem Polygonprofil ist ein hochgenauer Vorschub ohne zusätzliche mechanische Komponenten möglich.

Beide Serien können in diversen Längen, mit unterschiedlichen Wicklungen und optional auch mit Encoder bestellt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen integrierten Stecker.

Linearaktuatoren in dieser Ausführung eignen sich ideal für Applikationen, die eine Kombination aus exakter Positionierung, schneller Bewegung und langer Lebensdauer erfordern.

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]