Unsere Pressemitteilungen informieren Sie über neue Produkte und andere Entwicklungen bei Nanotec. Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]


Neue Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren

Speziell für Anwendungen, bei denen der Motor mitbewegt werden muss – beispielsweise in der Servicerobotik –, bietet Nanotec jetzt die Planetengetriebe GPLK aus Kunststoff an. Sie sind deutlich leichter und erheblich leiser als vergleichbare Getriebe aus Metall. In Baugröße 42 mm und kombiniert mit dem BLDC-Motor DF45 ergeben sie einen sehr kompakten, nur 300 g schweren Antrieb mit einem Nenndrehmoment von 5 Nm.

Die neuen Präzisions-Planetengetriebe vom Typ GPLEP sind mit verstärkten Abtriebslagern ausgestattet und können auch hohen Radial- und Axiallasten standhalten. Sie eignen sich für Motorbaugrößen von 42 bis 86 mm. Besonders bei kleinen fahrerlosen Transportsystemen ermöglicht dieser Getriebetyp eine einfache Konstruktion ohne separate Lagerung des Antriebsrads.

Eine kostengünstige Alternative zu Zykloid- oder Wellgetrieben und einen Wirkungsgrad von bis zu 97% bieten die Flanschgetriebe GPLEF für Motorgrößen von 56 bis 86 mm. Der Abtriebsflansch entspricht der Norm EN ISO 9409 und gestattet es, Schwenkarme oder Drehtische direkt anzuschrauben.

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]