Unsere Pressemitteilungen informieren Sie über neue Produkte und andere Entwicklungen bei Nanotec. Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]


Nanotec erweitert Angebot an Flachmotoren

Für Anwendungen, die hohe Präzision auf engstem Raum erfordern, bietet die in Feldkirchen bei München ansässige Firma Nanotec jetzt BLDC-Flachmotoren in drei unterschiedlichen Längen an. Bei den Motoren der Baureihe DF45 handelt es sich um 16-polige Außenläufer mit einem Standarddurchmesser von 45 mm und 27 mm Länge. Neu im Angebot sind die Größen S und M mit den Außenlängen 18 mm bzw. 21,6 mm. Die Nennleistung beträgt 30 Watt bei einem Motor der Größe S sowie 50 Watt und 65 Watt bei den Größen M und L.

In allen drei Baulängen gibt es jeweils eine Ausführung mit integriertem Stecker oder Anschlusslitzen. Auf Anfrage sind die Motoren auch mit Flex-PCB erhältlich.

Beim DF45 sitzen die Permanentmagnete auf der Rotorglocke, die sich um den innenliegenden Stator mit den Wicklungen dreht. Der Vorteil dieser Bauweise im Vergleich zu Innenläufermotoren besteht neben der kürzeren Bauform bei gleicher Leistung im geringeren Drehmomentripple aufgrund des höheren Trägheitsmoments des Rotors.

Die neuen Motoren vereinen geringes Gewicht mit hoher Leistungsdichte, sind äußerst kosteneffektiv und universell einsetzbar.

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]