Hallo {{ user.user().username }}
Controller mit hoher Performance bei kompakter Bauform – geeignet für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 3 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom und in einer High-Current-Version mit 6 A Nennstrom/18 A Spitzenstrom. Zusätzliche Sicherheit für die Toleranzen von 48-V-Batteriepacks und Netzteilen durch eine max. Betriebsspannung von 58 V.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.